TLC6C5748EVM

TLC6C5748EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TLC6C5748EVM ayuda a los usuarios a evaluar las características, el funcionamiento y el uso del dispositivo TLC6C5748-Q1, un controlador LED PWM de 48 canales y 16 bits con ajustes de corriente internos diseñados principalmente para la retroiluminación con atenuación local automotriz. Cada canal dispone de un control de brillo de escala de grises (GS), modulación por ancho de pulsos (PWM) ajustable individualmente con 65,536 pasos y 128 pasos de corrección de puntos de corriente constante (CC). La CC ajusta la desviación de brillo entre canales. Todos los canales tienen un control de brillo (BC) global de 128 pasos. El BC ajusta la desviación de brillo entre el grupo de colores R, G y B. El control de corriente máxima (MC) de ocho pasos selecciona el rango de corriente de salida máximo para todos los canales de cada grupo de color. Se puede acceder a los datos GS, DC, BC y MC con un puerto de interfaz en serie.

Funciones
  • 48 salidas con CC de 7 bits para cada salida
  • Corriente constante de PWM de 16 bits con control de brillo (BC) de 7 bits y control de corriente máxima (MC) de 3 bits para 31.9 mA, sin resistencia RIREF externa
  • Baja tensión de espacio libre
  • Protección de LED contra circuito abierto y cortocircuito
  • Detección de exceso de temperatura
Controladores para LED en automóviles
TLC6C5748-Q1 — Controlador LED PWM de 48 canales y 16 bits con ajustes de corriente internos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC6C5748EVM — TLC6C5748-Q1 48-channel, 16-bit, PWM LED driver with internal current settings evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLC6C5748EVM — TLC6C5748-Q1 48-channel, 16-bit, PWM LED driver with internal current settings evaluation module
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
* EVM User's guide TLC6C5748EVM User's Guide PDF | HTML 26/10/2020
Certificado TLC6C5748EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos