TLK110CUSEVM

TLK110CUSEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TLK110CUSEVM provides a platform that allows the users to easily evaluate, design and market systems containing the TLK110 device.

Funciones
  • Industrial temperatures (-40°C to 85°C)
  • Industrial temperature external magnetics
  • Control and status:
    • Configurable 8 PHY Addresses – 01h (default) or any other address between 00h - 07h using jumpers
    • 8 LEDs – 2 power, 6 status LEDs (speed, link, and active data)
  • Strap options:
    • MII/RMII jumper (MII disable)
    • Resistor / Jumper strapping options:
      • Configurable PHY addresses 08h - 31h
      • CFG_ANEG_MODE
      • CFG_ANAEG_SPD_0 ,1
      • CFG_CROSSOVER
    • RESET _N jumper
  • Connections for the following interfaces:
    • MII connector
    • RJ-45 connector
  • Single sided component placement
  • On-board clock – crystal/oscillator dual footprint
  • On-board power supplied by MII connector only, resistors to configure 5V or 3.3V operation
Capa física (PHY) Ethernet
TLK110 — PHY Ethernet 10/100 industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLK110CUSEVM — Módulo de evaluación TLK110

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLK110CUSEVM — Módulo de evaluación TLK110
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
* EVM User's guide TLK110CUSEVM User Guide 7/12/2011
Certificado TLK110CUSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos