TLV1117LV33EVM-714

TLV1117LV33EVM-714

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV1117LV33EVM-714 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV1117LVxx device, which is a 1-A, positive fixed-voltage low-dropout (LDO) linear regulator.

Funciones
  • 1% accuracy
  • Low IQ: 100 µA (max)
  • VIN range: 1.8 V to 5.5 V
  • VIN = 6 V (absolute max)
  • Stable with 0-mA output current
  • LDO voltage: 900 mV at 1 A
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Minimum ensured current limit of 1.1 A
  • Stable with cost-effective ceramic capacitors
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM1117-Q1 — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) automotriz de 1 A y 18 V con relación de rechazo de TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V TLV1117LV — Regulador de tensión de caída baja de 1 A TLV761 — Regulador de tensión lineal de 16 V, 1 A y PSRR alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV1117LV33EVM-714 — Módulo de evaluación TLV1117LV para regulador lineal LDO de 1 A y tensión fija

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV1117LV33EVM-714 — Módulo de evaluación TLV1117LV para regulador lineal LDO de 1 A y tensión fija
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
* EVM User's guide TLV1117LVxxEVM-714 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 26/05/2011
Certificado TLV1117LV33EVM-714 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos