TLV320DAC32EVM

TLV320DAC32EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV320DAC32EVM is an EVM manufactured in Texas Instruments modular EVM form factor. The modular form factor allows direct evaluation of the TLV320AIC32 mono-input/stereo-output audio codec. Audio data is communicated to the board using I²S bus. The modular EVM is also compatible with the 5-6KINTERFACE and HPA-MCUINTERFACE boards from Texas Instruments. Third party boards such as the HPA449 demonstration board from SoftBaugh, Inc. and the Speedy33 ™ from Hyperception, Inc.

Funciones
  • Full featured evaluation board to evaluate/test the TLV320AIC32 device
  • Build using TI's modular design to allow use of 5-6K DSP Interface Board
  • Communicates with the host processor through a standard SPI serial Interface
  • Includes an on-chip temperature sensor capable of 10°C resolution
  • Battery measurement circuit can measure battery up to 6 volts from the 2.7 volt power supply
DAC de audio
TLV320DAC32 — DAC de audio estéreo con amplificador de altavoz estéreo de 500 W, controlador estéreo de auriculare
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV320DAC32EVM — Módulo de evaluación (EVM) TLV320DAC32

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV320DAC32EVM — Módulo de evaluación (EVM) TLV320DAC32
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
* EVM User's guide TLV320DAC32EVM-PDK - User Guide 14/11/2006
Certificado TLV320DAC32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos