TLV3605EVM

Información general

El TLV3605EVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para evaluar el comparador de alta velocidad TLV3605. El TLV3605EVM dispone de opciones de diseño pensadas para facilitar la evaluación del rendimiento de temporización con múltiples herramientas de medición. La salida del TLV3605 está diseñada para señales diferenciales de baja tensión (LVDS), que proporcionan señales de alta velocidad a dispositivos de interconexión, como FPGA, con una disipación de potencia mínima. El EVM también permite la capacidad de evaluar el rendimiento de bloqueo y desconexión en el dispositivo, así como permitir al usuario ajustar manualmente la histéresis en el TLV3605.

Funciones
  • Evalúe la solución del comparador con un retardo de propagación de <800 ns
  • Mida la salida LVDS con varios métodos de medición
  • Señales de muestreo y bloqueo
  • Entrada de desconexión de control al dispositivo
  • Histéresis ajustable
Comparadores
TLV3605 — Comparador de entrada rail-rail, de alta velocidad, de 800 ps, con salidas LVDS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV3605EVM — TLV3605 800-ps high-speed rail-rail input comparator with LVDS outputs evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV3605EVM — TLV3605 800-ps high-speed rail-rail input comparator with LVDS outputs evaluation module
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
* EVM User's guide TLV3605EVM User's Guide PDF | HTML 16/02/2021
Certificado TLV3605EVM EU Declaration of Conformity 7/04/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos