TLV61040QEVM-166

TLV61040QEVM-166

Haga su pedido ahora

Información general

El TLV61040-Q1 es un convertidor boost no sincrónico, que tiene un amplio rango de tensión de entrada de 1.8 V a 20 V. La tensión de salida cubre hasta 28 V con una capacidad de corriente de conmutación máxima de 400 mA. Este EVM está diseñado para aplicaciones de tensión de entrada de 2 V a 14 V y tensión de salida de 18 V.

Funciones
  • Corriente de salida de 20 mA (de VIN >= 5 V a VOUT = 18 V)
  • Eficiencia de hasta el 90 % a VIN = 5 V, VOUT = 18 V e IOUT = 20 mA
  • Límite de corriente de conmutación máxima fija típica de 400 mA
  • Corriente inactiva típica de 25 μA
  • Modo de funcionamiento de modulación en tiempo de desconexión
  • Tiempo de desconexión mínimo típico de 400 ns
Convertidores de CC/CC
TLV61040-Q1 — Convertidor boost automotriz de CC-CC y baja potencia en encapsulado SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV61040QEVM-166 — Módulo de evaluación TLV61040-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV61040QEVM-166 — Módulo de evaluación TLV61040-Q1
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
* EVM User's guide TLV61040QEVM-166 Evaluation Module PDF | HTML 22/01/2026
Certificado TLV61040QEVM-166 EU Declaration of Conformity (DoC) 10/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos