TLV61046AEVM-833

TLV61046AEVM-833

Haga su pedido ahora

Información general

El TLV61046AEVM ayuda a evaluar el rendimiento eléctrico y térmico del convertidor boost TLV61046A, que integra un diodo libre y un MOSFET de aislamiento. Los componentes externos del TLV61046AEVM se seleccionan para cubrir la mayoría de las aplicaciones normales. Estos componentes se pueden modificar de acuerdo con la hoja de datos TLV61046A para cumplir con el requisito especial.

Funciones
  • Tensión de salida de hasta 28 V
  • Tensión de entrada de funcionamiento de 1.8 V a 5.5 V
  • Integración de diodo de potencia y MOSFET de aislamiento
  • Protección contra cortocircuitos de salida
  • Verdadera desconexión entre entrada y salida durante el apagado
Convertidores de CC/CC
TLV61046A — Convertidor de refuerzo de tensión de salida de 28 V con diodo de potencia e interruptor de aislamie
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV61046AEVM-833 — Evaluation Board - 28-V Output Voltage Boost Converter Integrating Diode and Isolation MOSFET

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV61046AEVM-833 — Evaluation Board - 28-V Output Voltage Boost Converter Integrating Diode and Isolation MOSFET
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
* EVM User's guide TLV61046AEVM User's Guide 26/04/2017
Certificado TLV61046AEVM-833 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos