TLV61047QEVM-165

TLV61047QEVM-165

Haga su pedido ahora

Información general

El TLV61047-Q1 es un convertidor boost no síncrono con capacidad de corriente de conmutación máxima de 2.2 A. Este EVM está diseñado para aplicaciones de tensión de entrada de 2 V a 9 V y tensión de salida de 12 V. El divisor de realimentación se puede modificar para otras condiciones de aplicación de acuerdo con la hoja de datos.

Funciones
  • Corriente de salida de 0.6 A (VIN ≥ 5 V, VOUT = 12 V)
  • Eficiencia de hasta el 89.7 % a VIN = 5 V a VOUT = 12 V y IOUT = 0.25 A
  • Límite de corriente de conmutación máxima típica de 2.2 A
  • Corriente inactiva típica de 25 μA
  • Frecuencia de conmutación típica de 2.4 MHz
  • Modo de funcionamiento PFM con carga ligera
Convertidores de CC/CC
TLV61047-Q1 — Convertidor boost no síncrono de 2.2 A para automoción, con tensión de entrada 20 V y tensión de sal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TLV61047QEVM-165 Evaluation Module PDF | HTML 6/01/2026
Certificado TLV61047QEVM-165 EU Declaration of Conformity (DoC) 24/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos