TLV61048EVM-042

TLV61048EVM-042

Haga su pedido ahora

Información general

El TLV61048 es un convertidor boost no sincrónico que integra un NMOS de lado bajo con el límite de corriente típico de 3.5 A. Su tensión de entrada es de 2.6 V a 5.5 V y tensión de salida de hasta 15 V. El TLV61048 funciona con una frecuencia de conmutación seleccionable de 600 kHz o 1 MHz configurando el pin FREQ. El TLV61048 tiene un arranque suave integrado de 2 ms para minimizar la corriente de irrupción. El TLV61048 está disponible en un encapsulado SOT-23 de 6 pines de 3 mm × 3 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.6 V a 5.5 V
  • Tensión de salida de hasta 15 V
  • FET de lado bajo integrado: De 85 mΩ a 3.3 VIN
  • Límite de corriente de interruptor 3.5 A (típico)
  • Frecuencia de conmutación seleccionable de 600 kHz o 1 MHz
Convertidores de CC/CC
TLV61048 — Convertidor boost no sincrónico de tensión de salida de 14 V en un encapsulado SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV61048EVM-042 — Módulo de evaluación TLV61048

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV61048EVM-042 — Módulo de evaluación TLV61048
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
* EVM User's guide TLV61048EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 29/07/2019
Certificado TLV61048EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 6/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos