TLV61070AEVM-095

TLV61070AEVM-095

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo TLV61070A es un convertidor elevador síncrono con una tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V. El dispositivo ofrece una solución de alimentación para equipos portátiles y dispositivos inteligentes alimentados por múltiples baterías y supercondensadores. El TLV61070A tiene un límite de corriente de conmutación valle típico de 2.45 A en todo el rango de temperatura. Con un amplio rango de tensión de entrada de 0.5 V a 5.5 V, el TLV61070A soporta aplicaciones de alimentación de respaldo de supercondensadores, que pueden descargar profundamente el supercondensador.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.5 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 2.2 V a 5.5 V
  • Límite de corriente de valle: 1.8 A (mín.)
  • Encapsulado SOT de 2.9 mm x 1.6 mm
Convertidores de CC/CC
TLV61070A — Convertidor boost de 5 V y 2 A con tensión de entrada mínima de 0.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A evaluation module for 5-V, 2-A boost converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A evaluation module for 5-V, 2-A boost converter
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
* EVM User's guide TLV61070A Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 1/09/2022
Certificado TLV61070AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos