TLV61220EVM-120

TLV61220EVM-120

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV61220EVM-120 demonstrates the Texas Instruments TLV61220 synchronous boost converter.The input voltage range of the TLV61220 is 0.7 V to 5.5 V, allowing the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery. This user’s guide includes setup instructions, schematic diagram, bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the EVM. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TLV61220EVM-120 evaluation module (EVM).

Funciones
  • Up to 95% Efficiency at Typical Operating Conditions
  • 5.5 μA Quiescent Current
  • Startup Into Load at 0.7 V Input Voltage
  • Operating Input Voltage from 0.7 V to 5.5 V
  • Pass-Through Function during Shutdown
  • Minimum Switching Current 200 mA
  • Protections:Output Overvoltage, Overtemperature and Input Undervoltage Lockout
  • Adjustable Output Voltage from 1.8 V to 5.5 V
Convertidores de CC/CC
TLV61220 — Convertidor de 0.7 V de subida de baja tensión de entrada con 5 uA IQ TLV61220A — Convertidor de 0.7 V de subida de baja tensión de entrada con 5 uA IQ y encapsulado SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TLV61220EVM-120, Low-Input Voltage, Step-Up Converter Evaluation Module 1/03/2012
Nota sobre la aplicación Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) PDF | HTML 28/10/2022
Certificado TLV61220EVM-120 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos