TLV62084EVM-828

TLV62084EVM-828

Haga su pedido ahora

Información general

El TLV62084EVM-828 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar de forma sencilla el funcionamiento y las prestaciones del TLV62084. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.7 V a 6 V en una tensión de salida regulada de 1.2 V a una corriente de salida de hasta 2 A. El TLV62084 está disponible en un encapsulado SON pequeño de 2.0 x 2.0 mm².

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.7 V a 6 V
  • Corriente de salida de 2 A
  • Ciclo de trabajo del 100 % para caída más baja
  • Función de descarga de salida
  • Salida de buen funcionamiento
Convertidores de CC/CC
TLV62084 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV62084EVM-828 — Evaluation Module for TLV62084, a 6-V Input, 2-A Output, Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV62084EVM-828 — Evaluation Module for TLV62084, a 6-V Input, 2-A Output, Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TLV62084AEVM-828 Evaluation Module 28/09/2016
Certificado TLV62084EVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos