TLV62085EVM-764

TLV62085EVM-764

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV62085EVM-764 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TLV62085 achieves a total solution size of 62 mm².

Funciones
  • 62 mm2 total solution size
  • 3A Output Current
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
Convertidores de CC/CC
TLV62085 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 3 A en QFN 2 × 2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV62085EVM-764 — EVM for 3-A Step-Down Converter in 2x2 mm Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV62085EVM-764 — EVM for 3-A Step-Down Converter in 2x2 mm Package
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
* EVM User's guide TLV62085EVM-764 User's Guide 26/10/2015
Certificado TLV62085EVM-764 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos