TLV62565EVM-179

TLV62565EVM-179

Haga su pedido ahora

Información general

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62565. The EVM converts a 2.7-V to 5.5-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers 1.5A.

Funciones
  • EVM Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • EVM Output Voltage: 1.8V
  • 1.5A Output Current
  • Enable or disabled by setting EN pin connection
Convertidores de CC/CC
TLV62565 — Convertidor Buck de 1.5 A en paquete SOT23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV62565EVM-179 — TLV62565EVM-179 High Efficiency Step Down (Buck) Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV62565EVM-179 — TLV62565EVM-179 High Efficiency Step Down (Buck) Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV62565EVM-179 Evaluation Module 8/10/2013
Certificado TLV62565EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos