TLV62585PEVM-030

TLV62585PEVM-030

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLV62585PEVM-030 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck TLV62585XDRL. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V con una corriente de salida de hasta 3 A. El TLV62585XDRL se presenta en un pequeño encapsulado SOT-563 de 1.6 x 1.6 mm².

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2,5 V a 5,5 V
  • Tensión de salida de 1.8 V (ajustable)
  • Corriente de salida de 3 A.
  • Hasta 95 % de eficiencia
  • Corriente quiescente operativa de 35 μA
  • Modo de ahorro de energía para una eficiencia de carga ligera
  • Ciclo de trabajo del 100 % para caída más baja
  • Recuento de piezas de la lista de materiales bajo
Convertidores de CC/CC
TLV62585 — Convertidor reductor de 3 A de alta eficiencia con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulado 2x2 QFN o
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV62585PEVM-030 — Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV62585PEVM-030 — Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV62585PEVM-030 Evaluation Module 16/03/2018
Certificado TLV62585PEVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos