TLV62595EVM-130

TLV62595EVM-130

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLV62595EVM-130 facilita la evaluación de los convertidores reductores TLV62595 4-A con DCSControl™ en un encapsulado QFN de 1.5 mm × 1.5 mm. El EVM emite una tensión de salida de 1.8 V con una exactitud del 1 % a partir de tensiones de entrada de 2.5 V a 5.5 V con una altura máxima de solución de 1 mm. El TLV62595 es una solución muy eficiente y pequeña para convertidores de punto de carga (POL) en todo tipo de equipos, como unidades de estado sólido (SSD), módulos ópticos y dispositivos portátiles.

Funciones
  • Hasta 97 % de eficiencia
  • Precisión del 1 % de la tensión de realimentación o de salida (rango completo de temperatura)
  • Corriente de salida de 4 A
  • Tamaño total de la solución de 34 mm²
  • Dispositivos 2 A, 3 A y 4 A pin a pin (TPS62825, TPS62826, TPS62827)
Convertidores de CC/CC
TLV62595 — Convertidor reductor de 4 A c/ entrada de 2.5 V a 5.5 V, precisión del 1 % en QFN de 1.5 mm × 1.5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV62595EVM-130 — 5.5-V input, 4-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV62595EVM-130 — 5.5-V input, 4-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module
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
* EVM User's guide TLV62595EVM-130 Evaluation Module PDF | HTML 10/03/2021
Certificado TLV62595EVM-130 EU Declaration of Conformity (DoC) 9/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos