TLV70018EVM-503

TLV70018EVM-503

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV70018EVM-503 facilitates evaluation of the TLV70018 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DCK (2.0 x 2.1mm SC70-5) package.

Funciones
  • Low Cost
  • Stable with 0.1µF Ceramic Output Cap
  • Low Power IQ = 29µA
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise, 55mVRMS (No Bypass Cap Required)
  • Low PSRR, 80dB @ 1kHz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV70018EVM-503 — TLV70018EVM-503 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV70018EVM-503 — TLV70018EVM-503 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TLV700xxEVM-503 30/10/2009
Certificado TLV70018EVM-503 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos