TLV70028EVM-463

TLV70028EVM-463

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV70028EVM-463 facilitates evaluation of the TLV70028 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.

Funciones
  • Low Cost
  • Stable with 0.1µF Ceramic Output Cap
  • Low Power IQ = 29µA
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise, 55mVRMS (No Bypass Cap Required)
  • Low PSRR 80dB @ 1kHz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación TLV702-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TLV700xxEVM-463 30/10/2009
Certificado TLV70028EVM-463 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos