TLV70033EVM-503

TLV70033EVM-503

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV70033EVM-503 evaluation module (EVM) helps with evaluation of the TLV70033 200-mA, low quiescent current (IQ), low dropout (LDO) regulator in the DDC (2.9 x 2.9mm, 5-pin SOT-23) package with a 3.3-V output.

Funciones
  • Low cost
  • Stable with a 0.1-µF ceramic output capacitor
  • Low power IQ of 29 µA
  • 2% accuracy
  • Low output noise of 55 mVRMS (no bypass capacitor needed)
  • Low PSRR of 80 dB at 1 kHz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación TLV700XX-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación TLV702P — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación y descarga de salida a TLV712 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA, baja VOUT, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV70033EVM-503 — Módulo de evaluación de regulador de caída baja (LDO), baja IQ de 200 mA TLV70033

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV70033EVM-503 — Módulo de evaluación de regulador de caída baja (LDO), baja IQ de 200 mA TLV70033
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
* EVM User's guide Using the TLV700xxEVM-503 30/10/2009
Certificado TLV70033EVM-503 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos