TLV70433DBVEVM-712

TLV70433DBVEVM-712

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV70433DBVEVM-712 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70433 Low-Dropout Regulator in the DBV (SOT23-5) package.

Funciones
  • Wide Input Voltage Range: 2.5 V to 24 V
  • Low 3.2-uA Quiescent Current
  • Ground Pin Current: 3.4 uA at 100-mA Iout
  • Stable with Any Capacitor (> 0.47 uF)
  • Available in SOT23-5 and SOT89 Packages
  • Operating Junction Temperature: -40 to +125 degrees (C)
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA Ultra-Low-Iq High-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA Ultra-Low-Iq High-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV70433DBVEVM-712, TLV70433PKEVM-712 User's Guide 28/01/2011
Certificado TLV70433DBVEVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos