TLV70728EVM-612

TLV70728EVM-612

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV70728EVM-612 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70728 200mA, Low IQ, Low Dropout Regulator for Portables. The TLV70728EVM-612 provides a single 2.8V regulated output.

Funciones
  • Very Low Dropout: 280mV at 150mA
  • 0.5% Typical Accuracy
  • Low IQ of 35uA
  • Available in Fixed-Output Voltages from 0.7V to 3.6V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with effective capacitance of 0.47uF
  • Over current protection
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV707 — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, 200 mA con activación TLV742P — Regulador de tensión de caída baja (LDO), baja IQ, de 200 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA Low-Iq Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA Low-Iq Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV70728EVM-612 User's Guide 21/12/2010
Certificado TLV70728EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos