TLV7101828EVM-595

TLV7101828EVM-595

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV7101828EVM-595 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 200mA output low-dropout regulator in the WSON (DSE) 1.5mm x 1.5mm package.

Funciones
  • Iout 200mA, Low power IQ=62uA
  • Vout - 2% Accuracy
  • Low Output Noise: 48mVRMS (No Bypass Cap Required)
  • High PSRR: 68dB @ 1kHz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV710 — Regulador de tensión de caída baja, canal doble, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación TLV711 — Regulador de tensión de caída baja, canal doble, alta PSRR, 200 mA con activación y bajada activa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV7101828EVM-595 — Módulo de evaluación para regulador de caída baja doble, salida de 200 mA, bajo nivel de ruido, alta PSRR

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV7101828EVM-595 — Módulo de evaluación para regulador de caída baja doble, salida de 200 mA, bajo nivel de ruido, alta PSRR
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
* EVM User's guide TLV7101828EVM-595 User's Guide 9/09/2010
Certificado TLV7101828EVM-595 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos