TLV71318PEVM-171

TLV71318PEVM-171

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV71318PEVM-171 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV71318P 150mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • 1% Typical Accuracy
  • Very Low Dropout: 250mV at 150mA
  • Low IQ of 50µA
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Available is fixed voltages 0.8V to 3.6V
  • Stable with effective capacitance of 0.1µF Cap
  • Over current and thermal protection
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV713P — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, de 150 mA, con activación y descarga de salida ac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV71318PEVM-171 — TLV71318P 150-mA LDO regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV71318PEVM-171 — TLV71318P 150-mA LDO regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TLV713xxEVM-171 Evaluation Module User's Guide 17/08/2012
Certificado TLV71318PEVM-171 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos