TLV7163318PEVM-535

TLV7163318PEVM-535

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TLV7163318PEVM-535 is a fully assembled, stand alone evaluation module (EVM) which demonstrates the proper operation of a capacitor-free, dual, 150mA, low Iq low-dropout regulator for portable devices. The EVM contains a dual low-dropout regulator IC for positive fixed voltage regulation at 150mA, input and output capacitors for stable operation, and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low Iq of 35µA per Regulator
  • High PSRR 70dB at 1kHz
  • Stable with or without Output Capacitors
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Dedicated Vref for Each Output Minimizes Crosstalk
  • 1.2mm x 1.2mm SON-6 DPQ Package
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV716P — Regulador de tensión de caída baja, canal doble de 150 mA, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P Dual Low-Dropout Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P Dual Low-Dropout Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV7163318PEVM-535 Evaluation Module 20/05/2013
Certificado TLV7163318PEVM-535 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos