TLV73312PEVM-643

TLV73312PEVM-643

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  •  1% Typical Accuracy
  •  Very Low Dropout: 250 mV (typ) @ 300 mA
  •  Low Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  •  Ultra-small package: 1x1 SO
  •  Low Iq: 34 uA
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV733P — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, sin capacitor, de 300 mA, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 low-dropout (LDO) voltage regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 low-dropout (LDO) voltage regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TLV73312PDQN-643 Evaluation Module 2/10/2014
Certificado TLV73312PEVM-643 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos