TLV752-EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLV752 es un diseño de referencia para la demostración y evaluación de ingeniería del dispositivo TLV752, que es un regulador de caída baja (LDO), doble canal, alta precisión, ajustable, lineal y de 1 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.5 V a 6 V
  • Voltaje de salida ajustable: 0.55 V a 5.5 V
  • Alta precisión de salida: 1.5 % (máximo sobre temperatura)
  • IQ: 25 µA (typ)
  • Arranque suave incorporado con ascenso de VOUT monotónica
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV752 — Regulador de tensión de caída baja (LDO), canal doble, alta PSRR, baja IQ, 1 A, ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV752-EVM — TLV752 1-A, low-IQ, high-PSRR, adjustable, dual-channel LDO voltage regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV752-EVM — TLV752 1-A, low-IQ, high-PSRR, adjustable, dual-channel LDO voltage regulator evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TLV752-EVM Evaluation Module User's Guide 27/11/2019
Certificado TLV752-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos