TLV767EVM-014

TLV767EVM-014

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLV767 está diseñado con una configuración típica para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TLV767, un regulador lineal de tensión positiva de 1 A.

La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 1 A.

Funciones
  • Soporta tensiones de entrada de 2.5 V a 16 V.
  • Admite tensiones de salida de 0.8 V a 13.6 V
  • Baja corriente quiescente (IQ) 50 µA (typ)
  • Alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR): 70 dB a 1 kHz
  • Límite de corriente mínimo especificado: 1.1 A
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV767 — Regulador lineal de caída baja (LDO), salida fija y ajustable, 1 A, 16 V, tensión positiva
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV767EVM-014 — TLV767 adjustable- and fixed-output, 1-A, 16-V, positive-voltage LDO regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV767EVM-014 — TLV767 adjustable- and fixed-output, 1-A, 16-V, positive-voltage LDO regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide 14/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos