TLV840EVM

Información general

El módulo de evaluación TLV840 (EVM) está diseñado para evaluar el rendimiento del producto TLV840, que es un supervisor de tensión de 5 pines y un CI de reinicio. El TLV840 ofrece un funcionamiento de hasta 6 V, al tiempo que mantiene una baja corriente inactiva de 1.2 µA (máx.), además de una exactitud máxima del 2 %.

El TLV840EVM admite todas las topologías de salida del dispositivo, e incluye una derivación para colocar en el puente J1 para la variante de salida de drenaje abierto. Consulte la hoja de datos del TLV840 para obtener información detallada.

Funciones
  • Encapsulado: SOT-23 de 5 pines
  • Retardo de restablecimiento programable
  • Retardo fijo
  • Topología de salida de drenaje abierto/subida
  • Restablecimiento manual
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TLV840 — Supervisor de baja tensión, con retardo de reinicio ajustable y reinicio manual TLV840-Q1 — Supervisor automotriz de baja tensión, con retardo de reinicio ajustable y reinicio manual
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay
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
* EVM User's guide TLV840EVM Voltage Supervisor User's Guide 13/02/2020
Certificado TLV840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos