TLV841EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLV841 es una plataforma para evaluar el TLV841, que es un supervisor de tensión y un circuito integrado de reinicio en un encapsulado de escala de chip de oblea de 4 pines (WCSP). El TLV841 funciona hasta 6 V mientras mantiene una corriente inactiva baja de 1.5 µA (máx.) y una exactitud de ±2 %.

El TLV841EVM admite las tres variantes de dispositivos y topologías de salida mediante el uso de puentes especialmente ubicados en la placa para una máxima flexibilidad. Consulte la ficha técnica para obtener información detallada.

Funciones
  • WCSP de 4 pines (YBH)
  • Nano corriente de suministro
  • Retardo de detección fijo/programable
  • Monitor de botón
  • Topología de salida de drenaje abierto/subida
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TLV841 — Supervisor de nanopotencia de tensión ultrabaja, con retardo de liberación ajustable en encapsulado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV841EVM — TLV841 evaluation module for ultra-low-voltage nanopower supervisor with adjustable release delay

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV841EVM — TLV841 evaluation module for ultra-low-voltage nanopower supervisor with adjustable release delay
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
* EVM User's guide TLV841EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 15/06/2021
Certificado TLV841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos