TLVM13610EVM

TLVM13610EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Con una tensión de funcionamiento de 3 V a 36 V, este módulo de evaluación (EVM) permite evaluar el módulo buck síncrono de fácil uso TLVM13610, con un rango de tensión de salida de 1 V a 9 V y una corriente de salida de hasta 8 A. Además de evaluar el rendimiento eléctrico del dispositivo, este EVM sirve como ejemplo del diseño del circuito y la construcción del TLVM13610 en la aplicación del usuario final.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida predeterminada de 5 V
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 1 MHz
  • Entrada, filtro EMI diferencial
  • Diseño de placa de circuito impreso de tamaño reducido
Módulos de potencia (inductor integrado)
TLVM13610 — Módulo de alimentación de 36 V de entrada, de 1 V a 10 V de salida y 8 A en QFN HotRod™ de 7.5 mm x 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLVM13610EVM — Módulo de evaluación del regulador reductor TLVM13610

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLVM13610EVM — Módulo de evaluación del regulador reductor TLVM13610
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
* EVM User's guide TLVM13610EVM Buck Regulator Evaluation Module PDF | HTML 5/01/2022
Certificado TLVM13610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos