TLVM23625EVM

TLVM23625EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLVM23625 permite la evaluación del módulo de alimentación TLVM23625. El EVM permite múltiples configuraciones del módulo de alimentación. Los puntos de prueba eléctricos facilitan la verificación del rendimiento del regulador de potencia. La tensión de salida del TLVM23625EVM se puede configurar de 1.8 V a 6 V con una corriente de carga de hasta 2.5 A. Este EVM sirve como base para un diseño óptimo del TLVM23625 y la selección de componentes.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida ajustable de 1.8 V a 6 V
  • Frecuencia de conmutación ajustable de 300 kHz a 2.2 MHz
  • Filtro EMI diferencial de entrada para pruebas de cumplimiento
Módulos de potencia (inductor integrado)
TLVM23615 — Módulo de alimentación reductor síncrono de 1.5 A, entrada de 3 V a 36 V, salida de 1 V a 6 V TLVM23625 — Módulo de alimentación reductor síncrono de 2.5 A, entrada de 3 V a 36 V, salida de 1 V a 6 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLVM23625EVM — Placa de evaluación TLVM23625 del módulo de potencia, con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 6 V, 2.5 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLVM23625EVM — Placa de evaluación TLVM23625 del módulo de potencia, con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 6 V, 2.5 A
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
* EVM User's guide TLVM23625EVM User's Guide PDF | HTML 16/12/2022
Certificado TLVM23625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos