TMF0008EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMF0008 permite a los usuarios evaluar el rendimiento de los dispositivos FRAM de un solo cable TMF0008. El módulo de evaluación (EVM) viene en formato memoria USB para interconectarlo con el PC host. El microcontrolador (MCU) viene precargado con el firmware necesario para la comunicación entre el dispositivo sometido a prueba y el PC host. El software Single-Wire_MEM_EVM_GUI (denominado GUI) es una suite todo en uno capaz de gestionar registros, modificar páginas de memoria e informar del estado de los dispositivos.

NOTA: El TMF0008 se comercializó anteriormente como BQF0008.

Funciones
  • Conexión USB directa a la PC para la transferencia de energía y datos
  • Control de datos en serie rápida (SDQ) control de la tensión de elevación a 5 V y 3.3 V mediante puentes
  • Múltiples puntos de prueba para el sondeo de señal relevante
  • MCU MSP430F5509 integrada con compatibilidad con cable único de hardware
  • Reprogramación opcional del firmware a través de USB
  • Incluye dispositivo TMF0008DRS integrado
  • Cabezal disponible para la interconexión de dispositivos externos
  • Funciona listo para usar con el software SingleWire_MEM_EVM_GUI
  • Compatibilidad con velocidades estándar (90 Kbps) y sobrecarga (15.4 Kbps) de transferencia de datos de único cable
  • Leer y escribir en FRAM, modificar registros de estado y leer identificadores de dispositivos
Circuitos integrados de autenticación de baterías
TMF0008 — FRAM 8 Kb con ID único 64 bits, interfaz SDQ™ de un solo cable compatible con el protocolo 1-Wire
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module
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
* EVM User's guide TMF00XX Evaluation Module PDF | HTML 30/09/2025
Certificado TMF0008EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos