TMF0020EVM

Información general

El TMF00xxEVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento de los dispositivos FRAM de un solo cable TMF00xx, es decir, TMF0008, TMF0020 y TMF0064. El módulo de evaluación (EVM) viene en formato memoria USB para interconectarlo con el PC host. El microcontrolador viene precargado con el firmware necesario para la comunicación entre el dispositivo sometido a prueba y el PC host. El software SingleWire_MEM_EVM_GUI (denominado GUI) es un paquete todo en uno capaz de gestionar registros, modificar páginas de memoria e informar del estado de los dispositivos.

Funciones
  • Conexión USB directa a la PC para la transferencia de energía y datos
  • Microcontrolador (MCU) MSP430F5509 integrado compatible con hardware de cable único
  • Reprogramación opcional del firmware a través de USB
  • Encapsulado TMF00xx VSON (DRP) del dispositivo TMF correspondiente (8 kB, 20 kB o 64 kB) dispositivos incluidos a bordo
  • Funciona listo para usar con el software SingleWire_MEM_EVM_GUI
  • Compatibilidad con velocidades de transferencia de datos de un solo cable estándar (15.4 Kbps) y sobremarcha (90 Kbps)
Circuitos integrados de autenticación de baterías
TMF0020 — FRAM 20 Kb c. ID único 64 bits, interfaz en serie de un cable SDQ™ compatible con protocolo 1-Wire®
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMF0020EVM — TMF0020 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMF0020EVM — TMF0020 evaluation module
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
* EVM User's guide TMF00XX Evaluation Module PDF | HTML 30/09/2025
Certificado TMF0020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos