TMP119EVM

Información general

El TMP119EVM está diseñado para proporcionar una configuración rápida para evaluar el TMP119 y familiarizarse con el dispositivo hasta el nivel de registro bit a bit. El EVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento del sensor de temperatura digital TMP119. El TMP119EVM cuenta con una parte de la placa de sensor TMP119 desmontable para permitir la flexibilidad en la ubicación de la medición.

Funciones
  • Aplicación sencilla para comprobar la funcionalidad de la temperatura de TMP119
  • La GUI basada en la nube fácil de usar está disponible en la web o se puede descargar para su uso sin conexión
  • Placa de sensor TMP119 divisible
  • Acceso al registro de datos, ajuste de la frecuencia I2C y modificación de datos en registros
  • El software desarrollado por GUI Composer se ejecuta en un navegador en sistemas operativos Windows®, Mac® o Linux®
Sensores de temperatura digitales
TMP119 — Sensor digital de temperatura de ±0.08 °C de precisión en encapsulado WCSP con tolerancia a la defor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP119EVM — TMP119 temperature sensor evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01624 — Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP119EVM — TMP119 temperature sensor evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01624 — Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió
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
* EVM User's guide TMP119 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/12/2023
Certificado TMP119EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos