TMP392EVM

Información general

El kit de evaluación TMP392 es un sistema de conectar y usar para probar y evaluar el interruptor de temperatura analógico TMP392. El EVM cuenta con entradas programables por resistencia para el interruptor de doble canal con ajustes de disparo tanto caliente como tibio para proteger dos condiciones diferentes de sobretemperatura o para utilizarse como desconexión o advertencia por exceso de temperatura. El EVM puede conectarse a un puerto USB para suministrar energía a la placa o puede alimentarse externamente. Las pruebas de disparo están disponibles para ambos canales que utilizan los botones pulsadores integrados con indicadores LED en la salida del TMP392 para mostrar cuándo se dispara el sensor. El sensor está situado en una placa de desconexión que se puede separar de la placa PCB principal para permitir la creación de prototipos. El TMP392EVM no requiere ninguna calibración ni programación del software, ya que los puntos de disparo se establecen físicamente con resistencias que se pueden sustituir para probar con otros umbrales de temperatura.

Funciones
  • Ajustes de punto de disparo de doble canal
  • Prueba de disparo manual
  • Restablecimiento manual
  • Opciones de alimentación por USB o fuente externa
  • Placa de sensor desmontable para la creación de prototipos


Cable de extensión USB

Interruptores por temperatura
TMP392 — Interruptor de temperatura TMP392 programable por resistencia de doble canal (caliente y tibio)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP392EVM — Módulo de evaluación TMP392 de interruptor de temperatura programable por resistencia de disparo doble

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP392EVM — Módulo de evaluación TMP392 de interruptor de temperatura programable por resistencia de disparo doble
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
* EVM User's guide TMP392EVM User's Guide 14/11/2019
Certificado TMP392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos