TMP4718EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMP4718EVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento del sensor de temperatura local y remoto de alta precisión TMP4718. El EVM dispone de una memoria USB con un microcontrolador MSP430F5526 integrado, que se conecta tanto con el equipo host como con el dispositivo TMP4718 a través de una interfaz I²C. El módulo está diseñado con perforaciones entre el sensor y el controlador host en la placa EVM. Las perforaciones permiten al usuario flexibilidad en la evaluación.

Funciones
  • GUI para una configuración simple y rápida
  • La placa de circuito impreso (PCB) perforada permite colocar el sensor en el sistema del usuario
  • Ejemplo de disposición de la PCB para una respuesta térmica rápida
  • Interfaz USB sencilla
Sensores de temperatura digitales
TMP4718 — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con umbrales de alerta programables mediante TMP4719 — Sensor de temp. doble, remoto y local, comp. con lógica de 1.2 V, con factor N y correc. de serie R
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP4718EVM — TMP4718 evaluation board for remote and local temperature sensor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP4718EVM — TMP4718 evaluation board for remote and local temperature sensor
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
* EVM User's guide TMP4718EVM User's Guide PDF | HTML 1/03/2023
Certificado TMP4718EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14/02/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos