TMP709EVM

Información general

The TMP709EVM is a platform for evaluating the TMP709 Resistor Programmable Switch.

Funciones
  • Pin Sockets allow convenient selection of Rset
  • LED Status Indicators
  • Optional Hysteresis Selection
  • 2.7V to 5.5V operation
  • Interruptores por temperatura
    TMP709 — Interruptor de temperatura programable por resistencia con histéresis de 2 °C y 10 °C TMP709-Q1 — Interruptor de temperatura de ±3 °C para automoción con histéresis seleccionable por pines de 2 °C y
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module
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
    Certificado TMP709EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Guía del usuario TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 13/12/2011

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos