TMUX-8RQX-EVM

TMUX-8RQX-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUX‑8RQX‑EVM permite la creación rápida de prototipos de multiplexores de media tensión que se ofrecen en encapsulados RQX de 8 pines.

Funciones
  • Configuración rápida de prototipos y pruebas para los multiplexores de media tensión en encapsulados RQX de 8 pines
  • 1 almohadilla RQX de 8 pines para permitir la creación rápida de prototipos de multiplexores encapsulados RQX de 8 pines
  • Condensadores de desacoplamiento de alimentación instalados para U1, tanto para VDD como para VSS, con 2 almohadillas de condensador vacías en cada carril de alimentación para admitir varios condensadores de desacoplamiento
  • Opción de huella de componente para agregar resistencias y condensadores como cargas de un solo extremo individuales en todos los pines de E/S analógicos para U1
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX6201 — 36 V, inmune a bloqueos, 1:1 (SPST) Interruptor de precisión de 1 canal con lógica de 1.8 V (activac TMUX6202 — Interruptor de precisión de 1 canal, 36 V, con inmunidad al bloqueo, 1:1 (SPST) con lógica de 1.8 V TMUX7201 — Interruptor de precisión de un, 44 V, inmune a bloqueos, 1:1 (SPST) con lógica de 1.8 V (activación TMUX7202 — Interruptor de precisión, 1 canal, 44 V, inmune a bloqueos, 1:1 (SPST), lógica de 1.8 V (activación TMUX7219 — Interruptor de precisión (SPDT) de 44 V y 2:1 con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX-8RQX-EVM — TMUX evaluation module for 8-Pin RQX

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX-8RQX-EVM — TMUX evaluation module for 8-Pin RQX
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
* EVM User's guide TMUX-8RQX-EVM User's Guide 5/05/2022
Certificado TMUX-8RQX-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25/02/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos