TMUX2889YBHEVM

TMUX2889YBHEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUX2889YBHEVM se utiliza para evaluar el rendimiento del TMU2889. El módulo de evaluación (EVM) viene con un dispositivo TMUX2889YBH soldado. La EVM permite a los ingenieros evaluar fácilmente el TMUX2889 con señales de audio a través de los conectores de audio integrados. Además, se proporcionan puntos de prueba en la placa para permitir la capacidad de probar señales que no sean señales de audio.

Funciones

TMUX2889YBH presoldado en placa

  • 2 condensadores de desacoplamiento de la fuente de alimentación de VDD a tierra (1 μF 0402; 0.1 μF 0402)
  • 6 puntos de prueba en E/S compatibles con las capacidades de corriente completa del TMUX2889
  • 7 puntos de prueba GND adicionales para facilitar el sondeo
  • 1 cabezal de 3 pines para conectar/desconectar el dispositivo de la alimentación externa
  • 1 cabezal de 3 pines para cambiar el estado de la ruta de señal del dispositivo
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX2889 — ±5 V encima de la alim., 2:1 (SPDT), 2 canales, interruptor analógico, lógica compatible de 1.8 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX2889YBHEVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX2889YBHEVM
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
* EVM User's guide TMUX2889YBH Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 11/12/2024
Certificado TMUX2889YBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos