TMUX646EVM

Información general

El TMUX646EVM admite la evaluación del dispositivo TMUX646 en el encapsulado BGA (ZEC) de 36 pines. Este módulo de evaluación puede utilizarse para la creación rápida de prototipos y pruebas del dispositivo TMUX646 específicamente para parámetros de CC.

Funciones
  • Configuración rápida de prototipos y pruebas para el encapsulado BGA (ZEC) TMUX646 de 36 pines.
  • Un TMUX646 instalado (U1), con otra almohadilla de TMUX646 disponible para pruebas SMA de canal único (U2).
  • Condensadores de desacoplamiento de la alimentación instalados para U1 y U2. Almohadilla de condensador 0603 adicional disponible para U1.
  • Opción de huella de componente para agregar resistencias y condensadores como cargas individuales o diferenciales en todos los pines de E/S analógicos para U1.
  • Seis almohadillas SMA (canal único de TMUX646) junto con almohadillas de resistencia de terminación en U2 para probar con E/S de SMA de canal único.
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUX646 — Interruptor MIPI de 6 GHz, 5 V, 2:1 (SPDT) y 10 canales con soporte lógico de 1.8 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX646EVM — TMUX646 evaluation module for 10-channel switch in ZEC package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX646EVM — TMUX646 evaluation module for 10-channel switch in ZEC package
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
* EVM User's guide TMUX646EVM User's Guide PDF | HTML 11/05/2021
Certificado TMUX646EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos