TMUX72XXDGKEVM

TMUX72XXDGKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUX72XXDGKEVM admite la evaluación de los dispositivos TMUX72xx en el encapsulado VSSOP (DGK) de 8 pines, incluido TMUX7219DGK. Este módulo de evaluación puede utilizarse para la creación rápida de prototipos y pruebas de dispositivos TMUX72xx, específicamente para parámetros de CC.

Funciones
  • Configuración rápida de prototipos y pruebas para los dispositivos TMUX72xx de 8 pines en el encapsulado VSSOP (DGK), incluido TMUX7219DGK
  • Compatibilidad con funcionamiento con alimentación única y doble
  • Seis condensadores de desacoplamiento de la fuente de alimentación (2 × 0.1 μF, 2 × 1 μF y 2 × 10 μF).
  • Puentes a tres carriles de señal posibles, carriles de alimentación VDD y VSS, y señales de control
  • Almohadillas disponibles para la colocación de conectores SMA y diodos de protección contra sobretensiones para pines de señal
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX7201 — Interruptor de precisión de un, 44 V, inmune a bloqueos, 1:1 (SPST) con lógica de 1.8 V (activación TMUX7202 — Interruptor de precisión, 1 canal, 44 V, inmune a bloqueos, 1:1 (SPST), lógica de 1.8 V (activación TMUX7219 — Interruptor de precisión (SPDT) de 44 V y 2:1 con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX7219M — Multiplexores de precisión inmunes al bloqueo de 44 V, Ron bajo, 2:1, 1 canal con lógica de 1.8 V y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK package evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK package evaluation module
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
* EVM User's guide TMUX72XXDGKEVM Evaluation Module 10/12/2020
Certificado TMUX72XXDGKEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/12/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos