TMUX9616QFPEVM

TMUX9616QFPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUX9616 es un circuito integrado (IC) conmutador analógico de alta tensión de baja resistencia y baja capacitancia de 16 canales con inmunidad al efecto de cierre. El dispositivo dispone de 16 canales de conmutación 1:1, unipolares, unidireccionales (SPST) seleccionables de forma independiente. El dispositivo funciona bien con fuentes duales de hasta ±110 V.

Funciones
  • Hardware controlador de SPI integrado y GUI para las comunicaciones con TMUX9616
  • Cabezales de acoplamiento directo para una fácil integración del pulsador TX7516
  • Terminales de fuente de alimentación para VDD, VLL y GND con condensadores de desacoplamiento poblados cerca del terminal de alimentación de entrada y del dispositivo
  • Pines del cabezal para supervisar todos los pines de fuente y drenaje y pines de control digital
  • Circuito de supervisión de apagado térmico con señal LED

  • 1 cable mini USB

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX9616 — Interruptor de 16 canales de 1:1 y 220 V para alta tensión con inmunidad al efecto de cierre TMUX9616N — Interruptor de 16 canales 1:1 (SPST), 220 V, RON plana, inmunidad al efecto cierre y lógica de 1.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module
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
* EVM User's guide TMUX9616QFPEVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 20/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos