TMUX9832BGAEVM

TMUX9832BGAEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUX9832BGAEVM permite la rápida creación de prototipos y evaluación del multiplexor TMUX9832 en el paquete ZEH (BGA). El TMUX9832 es un circuito integrado (IC) de conmutación analógica de 32 canales, alta tensión, baja resistencia, baja capacitancia y baja distorsión armónica con inmunidad al bloqueo. Cada dispositivo tiene 32 canales de conmutación 1:1 monopolares y unidireccionales (SPST), seleccionables de forma independiente. ‌El dispositivo solo necesita un suministro analógico de +5 V y, a la vez, es compatible con señales analógicas de ±110 V.

Funciones
  • Hardware controlador de SPI integrado y GUI para las comunicaciones con TMUX9832
  • Cabezales de acoplamiento directo para una fácil integración del pulsador TX7516
  • Terminales de fuente de alimentación para VDD, VLL y GND con condensadores de desacoplamiento poblados cerca del terminal de alimentación de entrada y del dispositivo
  • Pines del cabezal para supervisar todos los pines de fuente, drenaje y control digital

  • Cable mini USB

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX9832 — Interruptor de 32 canales de 1:1 y alimentación de 5 V para alta tensión de 220 V con inmunidad a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX9832BGAEVM — Módulo de evaluación TMUX9832 para paquete BGA

Productos y hardware compatibles

TMUX9832BGAEVM — Módulo de evaluación TMUX9832 para paquete BGA
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos