TMUXHS221EVM

TMUXHS221EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMUXHS221 se puede utilizar para evaluar muchas interfaces de alta velocidad para velocidades de datos de hasta 3 Gbps, como señales USB 2.0 y eUSB2 LS, FS y HS. Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para las implementaciones del TMUXHS221.

Funciones
  • Interfaz sencilla para señales de alta velocidad a través de conectores SMP
  • Fuente de alimentación externa de 5 V
  • Interruptor para una fácil configuración de dispositivos
  • Trazas de calibración para desintegrar el EVM del TMUXHS211 durante la medición.
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUXHS221F — Multiplexor/demultiplexor USB 2.0 doble 2:1 con protección de sobretensión de 30 V y lógica de 1.2 V

 

Redrivers y multiplexores USB
TMUXHS221 — Multiplexor de 480 Mbps y 2:1 con USB 2.0 y demultiplexor 1:2 TMUXHS221LV — Conmutador multiplexor/demultiplexor USB 2.0 480 Mbps 2:1/1:2 con E/S de control de 1,2 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXHS221EVM — Módulo de evaluación de conmutadores mux/demux de alta velocidad diferenciales 2:1/1:2 de 2 canales TMUXHS221

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXHS221EVM — Módulo de evaluación de conmutadores mux/demux de alta velocidad diferenciales 2:1/1:2 de 2 canales TMUXHS221
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
* EVM User's guide TMUXHS221/LV Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24/07/2023
Certificado TMUXHS221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos