TMUXHS4412EVM

TMUXHS4412EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMUXHS4412 puede utilizarse para evaluar el rendimiento de conmutación pasiva bidireccional de alta velocidad para aplicaciones de multiplexación o demultiplexación USB Type-C™ que sean compatibles con datos USB 3.1 Gen 1, Gen 2.

Funciones
  • Interfaz sencilla para señales de alta velocidad a través de conectores SMP.
  • Conexiones universales tipo banana para fuente de alimentación externa de 3.3 V.
  • Puentes para una configuración de dispositivos sencilla.
  • Trazas de calibración para desintegrar el EVM del TMUXHS4412 durante la medición.
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUXHS4412 — Multiplexador/demultiplexador diferencial de 20 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXHS4412EVM — TMUXHS4412 4-Channel 20Gbps differential 2:1/1:2 mux/demux evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXHS4412EVM — TMUXHS4412 4-Channel 20Gbps differential 2:1/1:2 mux/demux evaluation module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMUXHS4412EVM User Guide 19/11/2020
Nota sobre la aplicación Schematic Checklist of TMUXHS4212EVM and TMUXHS4412EVM PDF | HTML 16/03/2021
Certificado TMUXHS4412EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos