TMUXHS4446EVM

TMUXHS4446EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUXHS4446EVM ayuda a los clientes a evaluar el TMUXHS4446 cuando se aplica el modo alternativo de tipo C con tasas de datos de hasta 10 Gbps para un puerto orientado hacia abajo (host). Este módulo de evaluación también funciona como un diseño de referencia de hardware para implementaciones TMUXHS4446. Los archivos de diseño y disposición de la placa de circuito impreso (PCB) proporcionan ilustraciones de las reglas de enrutamiento y colocación para usar el componente TMUXHS4446.

Funciones
  • Toma USB Micro B que se conecta al sistema host USB.
  • Receptáculo DisplayPort que se conecta a una fuente compatible con DisplayPort.
  • Conector hembra de barril de 5 V estándar
  • Controlador TPS65987D para suministro de energía y control de pines CC
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUXHS4446 — Multiplexor/demultiplexor USB-C de 10 Gbps en modo alterno 6 por 4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXHS4446EVM — Módulo de evaluación TMUXHS4446

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXHS4446EVM — Módulo de evaluación TMUXHS4446
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
* EVM User's guide TMUXHS4446 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14/02/2024
Certificado TMUXHS4446EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos