TPA0233EVM

Módulo de evaluación TPA0233

Información general

The TPA0233 is a 2-W mono or stereo audio power amplifier designed to drive a 4 Ohm speaker or stereo headphones. The mono signal is created by summing the left and right inputs. The TPA0233 can switch between a mono speaker and stereo headphones on-the-fly, making it ideal for small notebook computers, PDAs and personally internet audio players.

Funciones
  • 2 W momo speaker output
  • Stereo headphone output
  • Wide operating voltage...3 V to 5.5 V
  • Shutdown control...1 µA
  • Ultra-small MSOP PowerPAD package
Amplificadores de audio de uso general
TPA0233 Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 2 W, con amplificador para auriculares y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA0233EVM — TPA0233 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA0233EVM TPA0233 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA0233EVM - User Guide 7/11/2000
Certificado TPA0233EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos