TPA2000D2EVM

TPA2000D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2000D2, is a stereo Class-D audio power amplifier and the first device in TI's new family of filter-free Class-D audio amplifiers. The TPA2000D2 has an output power of 2-Watts RMS or of 4-Watts peak into 4 Ohm speakers. By eliminating the need for bulky LC output filters, TI's new audio power amplifier enables designers to reduce board space and lower overall system costs by 40 percent while still maintaining the high efficiency associated with Class-D amplifiers.

Typical applications for this device include:

  • USB Speakers
  • Notebook PCs
  • Personal digital assistants (PDAs)
  • Portable DVD players

Funciones
  • Efficent Class-D Operation
  • Filter-Free Operation
  • 2-W Stereo Output Drive
  • 4 Internal Gain Settings
  • Integrated Depop Circuitry
Amplificadores de audio de uso general
TPA2000D2 — Amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 2 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2000D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2000D2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2000D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2000D2
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
Certificado TPA2000D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA2000D2EVM - User Guide (Rev. A) 3/08/2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos