TPA2005D1EVM

TPA2005D1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2005D1 is a 1-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a MicroStar™ BGA package that requires only three external components. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets, personal digitalassistants (PDAs), and voice recorders.

Funciones
  • Modulation Scheme Optimized to Operate Without a Filter
  • 1.1 W Into an 8 Ohm Speaker
  • <0.2 % THD+N at 1 W, 1 kHz, Into an 8 Ohm Speaker
  • Only Three External Components:
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Filter
    • 80-dB PSRR and Wide Supply Voltage for Direct Connect to Battery
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Input Capacitors
  • Integrated Depop Circuitry
Amplificadores de audio de uso general
TPA2005D1 — Amplificador de altavoz mono de Clase D, entrada analógica y 1.4 W con compatibilidad lógica de 1.8 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2005D1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2005D1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2005D1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2005D1
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
Certificado TPA2005D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA2005D1EVM - User Guide 27/06/2002

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos