TPA2006D1EVM

TPA2006D1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2006D1 audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power single-channel audio power amplifier. It consists of the TI TPA2006D1 1.45 W low-voltage audio power amplifier IC in a very small DRB package, along with a small number of other parts mounted on a circuit board that is approximately 1.25 in. by 1.125 in (32 mm x 29 mm).

Funciones
  • Includes a 13 mm x 3 mm QFN Package
  • Single channel, fully-differential, bridge-tied load (BTL) amplifier
  • 1.45 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5 V/V
Amplificadores de audio de uso general
TPA2006D1 — Amplificador de altavoz mono de Clase D, entrada analógica y 1.4 W con tensión de apagado compatible
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2006D1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2006D1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2006D1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2006D1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA2006D1EVM - User Guide 9/10/2006
Certificado TPA2006D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos